Per il fissaggio di contenitori KL, EB, BG e contenitori a parete EL.
- Codice prodotto:
- KL 1590000
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il materiale per il fissaggio al contenitore
- Distanza dalla parete
- 8 mm
- Nota
- Per motivi inerenti il grado di protezione e i requisiti di igiene, i contenitori in acciaio inox non hanno fori per l'applicazione della staffa di fissaggio a parete.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
EB
BG
EL - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,132 kg
- Peso lordo
- 0,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- KL 4 Supporti Fissagg.A Parete
- Documentazione
- Istruzioni