Per il fissaggio dei contenitori in lamiera d'acciaio AX e KX.
- Codice prodotto:
- SZ 1590010
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei contenitori in lamiera d'acciaio AX e KX.
- Vantaggi
- Avvitamento diretto dal retro con una vite autofilettante nella foratura dell'armadio
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distanza dalla parete
- 10 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX Lamiera d'acciaio
KX Lamiera d'acciaio
Armadi compatti da parete AX in 3 parti - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,132 kg
- Peso lordo
- 0,168 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Staffa di fissaggio a pareti, per contenitori AX e KX, lamiera d'acciaio, distanza dalla pareti 10 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Load brochure