Per una gestione ordinata dei cavi, protegge la guaina dei cavi, è facile da aprire e riutilizzabile, da tagliare secondo le necessità.
- Codice prodotto:
- IN 2203400
- Descrizione prodotto
- Consente una gestione ordinata dei cavi. Confezionato in rotolo da tagliare secondo le necessità.
- Vantaggi
- Protegge la guaina dei cavi
- Facile da aprire
- riutilizzabile
- Dimensioni
- Larghezza: 16 mm
Lunghezza: 5.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,044 kg
- Peso lordo
- 0,056 kg
- Codice tariffa doganale
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Descrizione prodotto
- IN Fascetta SErracavi