Per il montaggio nel contenitore, senza lavorazione meccanica. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo.
- Codice prodotto:
- AE 2383250
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio nel contenitore, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo. Provvista di 2 serie di forature, fornisce una superficie di montaggio aggiuntiva, ad esempio per i seguenti accessori: sistema a chassis TS, corpi illuminanti degli armadi, interruttore di posizione della porta, blocco-aperta, supporto per guaina fasciacavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- Ulteriori soluzioni di montaggio: Piastrine di montaggio, agganciabili, TS 8612.400
- Piastrine di montaggio, fissaggio a vite, grandi, TS 8612.410
- Piastrine di montaggio, fissaggio a vite, ridotte, TS 4532.000
- Angolari di montaggio PS 4597.000
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Profondità: = 250 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,72 kg
- Peso lordo
- 0,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177687424
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- AE Guide Per Montaggio Interno
- Documentazione
- Info sheet