Per il montaggio nel contenitore, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo, fino ad un carico di 25 N, utilizzando la soluzione tecnica presente su tutto il perimetro del contenitore.
- Codice prodotto:
- AX 2393400
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio nel armadio compatto, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo, con carico max. di 25 N, utilizzando la bugnatura presente su tutto il perimetro del contenitore. Variabile con 2 serie di forature, fornisce una superficie di montaggio aggiuntiva, ad esempio per: chassis 14 x 39 mm, corpi illuminanti, interruttore di posizione della porta, arresto porta aperta, supporto per guaina per cavi.
- Vantaggi
- Solo una vite per il fissaggio della guida nel contenitore
- Adattatore per interruttore di posizione della porta incluso
- Compatibilità con gli accessori della serie VX25
- Il grado di protezione dell'armadio è mantenuto (non è necessaria alcuna lavorazione meccanica)
- Compensazione automatica del potenziale
- Installazione anche successiva alla piastra di montaggio. Montaggio possibile anche sul fondo dei contenitori AE
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Indicazioni per il montaggio
- Per installare la lampada a LED solo in combinazione con angolari di montaggio per allestimento interno
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Profondità: = 400 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,996 kg
- Peso lordo
- 1,02 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- AX Guida per Allestimento Interno P= 400 mm
- Documentazione
- Info sheet