Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.
- Codice prodotto:
- SZ 2411601
- Vantaggi
- Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.
- Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi
- Materiale
- Poliammide 6
Guarnizione: CR/NBR - Colore
- RAL 7035
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensioni
- Altezza: 22 mm
- Filettatura
- M12 x 1,5
- Lunghezza filettatura
- 8 mm
- Diametro min. cavo
- 3 mm
- Diametro cavi max
- 6,5 mm
- Range temperatura di esercizio
- -30 °C...100 °C
- torque
- 1,8 Nm
- Passo
- 15 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M12 x 1,5
Lunghezza filettatura: 8 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 4X
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,22 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177810013
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Bocchettone Passacavi In Poliammide M12 X 15 per Diametro Cavi 3-65 mm
- Documentazione
- Info sheet
- Fogli di dati
- Data sheets