- Codice prodotto:
- SZ 2423000
- Descrizione prodotto
- Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze.
- Materiale
- Acciaio, profilo esagonale
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra
- Dimensioni
- Altezza: 20 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,216 kg
- Peso lordo
- 0,255 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ Distanziale per lamiera del tetto VX, TS, A: 20 mm