Inserti di chiusura alternativi, ad esempio triangolare, quadro, impronta a cacciavite, Daimler, Fiat, doppio pettine.
- Codice prodotto:
- SZ 2461000
- Esecuzione
- A
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Lunghezza
- 27 mm
- Montaggio nel tipo di maniglia
- Maniglia Comfort AX
- Maniglia Comfort Mini AX
- Maniglia Ergoform-S standard
- Maniglia Ergoform-S standard per armadietti KS in plastica
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Quadro 8 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- Contenitori E-Box KX
- AX
- AX IT
- Contenitori di comando AX
- AX plastica
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP leggio e alzata
- TP basamenti
- Pulpito compatto TP coperchio
- Pulpito compatto TP porta
- TP pulpito universale
- Pulpito compatto CX
- Alzata pulpito CX
- Leggio CX
- Basamento CX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,015 kg
- Peso lordo
- 0,016 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- SZ Inserto di Chiusura, Esecuzione A, Pressofusione di Zinco, Quadro 8 mm, Lunghezza 27 mm
- Documentazione
- Istruzioni