Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.
- Codice prodotto:
- AX 2508020
- Descrizione prodotto
- Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.
- Vantaggi
- Avvitamento diretto dal retro con una vite autofilettante nella foratura dell'armadio
- Facile aggancio del supporto a parete in una vite premontata nella parete
- Grazie alle diverse posizioni di montaggio, il fissaggio a parete può essere adattato in modo ottimale alle condizioni del luogo di installazione
- In alternativa alla vite autofilettante, il supporto può anche essere fissato dall'interno con una vite e un dado
- Ulteriore possibilità di fissaggio con un dado per applicazioni dinamiche
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto di fissaggio a parete
Tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Distanza dalla parete
- 20 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX Lamiera d'acciaio
KX Lamiera d'acciaio
AX IT
EL
Armadi compatti da parete AX in 3 parti - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,44 kg
- Peso lordo
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Supporto di Fissaggio a Pareti, per contenitori AX E Kx Lamiera d'acciaio, Distanza dalla Pareti 15 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Load brochure