Per l'inserimento dei cavi preassemblati nella flangia passacavi premontata nel contenitore. La flangia passacavi in più parti può essere sigillata con il profilo di tenuta in gomma.
- Codice prodotto:
- SZ 2567400
- Descrizione prodotto
- Per l'inserimento dei cavi preassemblati nella flangia passacavi premontata nel contenitore. La flangia passacavi in più parti può essere sigillata con il profilo di tenuta in gomma.
- Materiale
- Flangia: lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 436 mm
Profondità: 221 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Flangia
- Grandezza: 7
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,034 kg
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia Metallica, per AX, con Guarnizione di Tenuta In Gomma, Lp 436X221 mm, per Flange, Dimensione 7
- Documentazione
- Info sheet