Inserti cilindrici di sicurezza per chiusure a filo con inserto cilindrico di sicurezza chiusura N. 3524 E.
- Codice prodotto:
- SZ 2571000
- Esecuzione
- B
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- con 2 chiavi
- Lunghezza
- 28,3 mm
- Chiusura
- Inserto di chiusura: con cilindro di sicurezza, chiusura n. 3524 E.
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo
- EB
- BG
- IW
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,034 kg
- Peso lordo
- 0,038 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- SZ Inserto di Sicurezza 3524E