Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di sicurezza.
- Codice prodotto:
- SZ 2576000
- Esecuzione
- B
- Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- con 2 chiavi
- Chiusura
- Inserto di chiusura: con cilindro di sicurezza, chiusura n. 3524 E.
- Adatta per tipo di contenitore
- EB
- BG con chiusura a filo
- AE con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo
- Contenitori da parete AE con chiusura a filo
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,064 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177028364
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Maniglia con Inserto Sicurezza
- Documentazione
- Info sheet