Utilizzati per rendere sicuro il passaggio dei cavi dall'armadio o dalla piastra di montaggio alla porta.
- Codice prodotto:
- SZ 2589000
- Descrizione prodotto
- Utilizzati per rendere sicuro il passaggio dei cavi dall'armadio o dalla piastra di montaggio alla porta. Nel supporto di serraggio esiste la possibilità di applicare le fascette attualmente disponibili in commercio, consentendo il fissaggio dei cavi all'ingresso/uscita dalla guaina.
- Materiale
- polietilene
- Parti incluse nella fornitura
- 1 rotolo = 25 m
- Diametro interno
- 29 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 25 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 2,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- SZ 25M Guaine per Cavi Diametro 29mm