Per il fissaggio dei cavi al profilato dell'armadio o agli elementi dei sistemi di montaggio. Il fissaggio è a pressione nel sistema di foratura a sezione circolare.
- Codice prodotto:
- SZ 2597000
- Descrizione prodotto
- La soluzione immediata per il fissaggio dei cavi al profilato dell'armadio o agli elementi dei sistemi di montaggio. Inserire nel sistema di foratura con fori a sezione tonda e bloccare con una leggera pressione.
- Dimensioni
- Lunghezza: 150 mm
- Confezione
- 100 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,101 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177029002
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Descrizione prodotto
- SZ Fascette SErracavi, L 150 mm