Microinterruttore per sezionatori sottocarico per fusibili NH/interruttori sezionatori per fusibili NH (185 mm)

Codice prodotto: SV 3071000

Codice prodotto:
SV 3071000
Descrizione prodotto
Per segnalare la posizione di commutazione del sezionatore NH (coperchio).
Corrente nominale di esercizio max.
5 A
Per dimensione
Sezionatori per fusibili NH gr. 000/00
Interruttori sezionatori per fusibili NH gr. 00 - 3 (185 mm)
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,015 kg
Peso lordo
0,018 kg
Codice tariffa doganale
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Micro X Sezionatori Gr00/1