Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Codice prodotto: SK 3110000

Termostato particolarmente adatto al controllo dei ventilatori, dei riscaldatori anticondensa e degli scambiatori di calore, ma anche come rilevatore per la regolazione della temperatura interna dell'armadio.

Codice prodotto:
SK 3110000
Descrizione prodotto
Termostato particolarmente adatto al controllo dei ventilatori, dei riscaldatori anticondensa e degli scambiatori di calore, ma anche come rilevatore per la regolazione della temperatura interna dell'armadio.
Vantaggi
Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno.
Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
Dati tecnici
Regolatore magnetotermico bimetallico termosensibile a riarmo termico
Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto
Carico ammesso al contatto: Cl. 5 – 3 (riscaldamento): AC ~ 10 (4) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/cl. 5 – 4 (raffreddamento) AC ~ 5 (4) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/DC = max. 30 W
Differenza alla commutazione: ca. 1 K ± 0,8 K
Colore
RAL 7035
Confezione
1 pz.
Dimensioni
Larghezza: 71 mm
Altezza: 71 mm
Profondità: 33,5 mm
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
5 °C...60 °C
Tensione nominale di esercizio
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Peso netto
0,095 kg
Peso lordo
0,12 kg
Codice tariffa doganale
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Descrizione prodotto
SK Regolatore Di Temperatura
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico