- Codice prodotto:
- SK 3124300
- Descrizione prodotto
- L'interfaccia IoT è il componente centrale per il collegamento in rete delle soluzioni di climatizzazione Rittal e dei sensori per il monitoraggio del quadro elettrico. Dotata di un'ampia gamma di interfacce e protocolli, viene utilizzata per raccogliere e trasmettere dati a sistemi IT di livello superiore o a sistemi per il monitoraggio locale dello stato delle macchine.
- Vantaggi
- La digitalizzazione e la connessione in reteoffrono grandi opportunità per le aziende. L'interfaccia IoT consente di collegare le soluzioni di climatizzazione e i sensori Rittal per ilmonitoraggio in ambienti Industria 4.0 senza interferire con l'automazione del quadro elettrico.
- Plug and run: la configurazione e la messa in funzione dell'interfaccia IoT è veloce, comoda e senza programmazione tramite il web-server integrato.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Interfaccia IoT
Cavo USB (connettore USB-A su connettore Micro-USB-B)
Angolare di fissaggio per condizionatore Blue e+ - Connessione elettrica
- Morsetto di connessione push-in (24 V DC)
- Interfacce sistema BUS
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Interfaccia di rete
- Ethernet IPv4/IPv6
- Ethernet secondo IEEE 802.3 via 10BASE-T, 100BASE-T e 1000BASE-T
- Interfacce
- 1 x Micro USB tipo B (device) per USB 2.0
- 1 x slot per memory card Micro-SD SD 2.0
- 1 x USB 2.0 funzioni high-speed (EHCI)
- 1 x pulsante di conferma
- 1 x morsetto di connessione push-in per sensore NTC
- 2 x presa RJ45 per interfaccia RS 485 (interfaccia condizionatore)
- Indicazioni per il montaggio
- L'interfaccia IoT può essere fissata su guida DIN 35 x 7,5 secondo DIN EN 60715 con un morsetto metallico a molla o sul retro del condizionatore Blue e+ tramite un angolare di fissaggio.
- Nota
- L'interfaccia IoT è supportata solo dai condizionatori Blue e+ a partire dal firmware 1.11.0.
- L'adattatore Blue e IoT (3124.310) è necessario per il collegamento in rete dei condizionatori della serie Blue e.
- Protocolli
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 117 mm
Profondità: 120 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...70 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,27 kg
- Peso lordo
- 0,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177924369
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Descrizione prodotto
- SK IoT Interfaccia di comunicazione per condizionatori e chiller Blue e+ , LAP 18 x 117 x 120 mm
Interfaccia IoT
Codice prodotto: SK 3124300
L'interfaccia IoT è il componente centrale per il collegamento in rete delle soluzioni di climatizzazione Rittal e dei sensori per il monitoraggio del quadro elettrico. Dotata di un'ampia gamma di interfacce e protocolli, viene utilizzata per raccogliere e trasmettere dati a sistemi IT di livello superiore o a sistemi per il monitoraggio locale dello stato delle macchine.