Condizionatore da parete Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

Codice prodotto: SK 3178801

I condizionatori Blue e+ S con la collaudata tecnologia Blue e+ offrono la massima efficienza energetica a livello mondiale. Questo è anche associato alla riduzione dell'impronta di CO₂ di macchine e sistemi. Disponibile in un nuovo design e con molte funzioni intelligenti.

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3178801
Esecuzione
montaggio a parete
Vantaggi
Contribuisce a una produzione neutrale dal punto di vista climatico con un risparmio energetico medio del 75% e una ridotta impronta di CO₂
Utilizzabile in tutto il mondo grazie al sistema multitensione e alle approvazioni specifiche per il paese d'utilizzo
Monitoraggio intelligente semplificato tramite interfaccia IoT
Funzionamento intuitivo con l'app Rittal Scan & Service
Materiale
Lamiera d'acciaio
General colour
RAL 7035
Colore
Contenitore: RAL 7035
Griglia di aerazione: RAL 7012
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,22 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Attenersi alle Istruzioni di montaggio.
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
Informazioni sul nr. d'ord.
Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V)
Potenza nominale
0,22 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 366,6 m³/h
Circuito interno: 366,6 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 570 mm
Profondità: 159 mm
Dima di foratura necessaria
Larghezza feritoia: 280 mm
Altezza foratura: 550 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito interno IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,13 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,08 t
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...60 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
3 °C...60 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,18 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Pressione di esercizio (p max.)
32 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,2 kg
Peso lordo
13,2 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177962576
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore da parete Blue e+ S, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, lamiera d'acciaio, LxAxP: 300 x 570 x 159 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater