Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

Codice prodotto: SK 3183125

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

Codice prodotto:
SK 3183125
Esecuzione
per ventilatori-filtro/filtri di uscita
Materiale
Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown
Feltro assorbente: poliestere 100%
Colore
bianco
Nota
Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Dimensioni
Larghezza: 280 mm
Altezza: 282 mm
Profondità: 21 mm
Dimensioni filtro assorbente
Larghezza: 289 mm
Altezza: 289 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita
Grado di protezione
Il grado di protezione in combinazione con il ventilatore-filtro/filtro di uscita 3245.xxx è IP 52
Informazioni sul nr. d'ord.
Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,57 kg
Peso lordo
0,62 kg
Codice tariffa doganale
56039390
EAN
4028177969087
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro a pieghe IP 55, per ventilatori-filtro/filtri di uscita 3243./3244./3245.xxx, LAP: 280x280x21 mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Fogli di dati
Data sheets