Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.
- Codice prodotto:
- SK 3237300
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Vantaggi
- Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle
- Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Filtri di uscita
Feltro in poliuretano - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 92 mm
Altezza foratura: 92 mm - Adatto per nr. d'ord.
- SK 3237.7xx
- Dimensioni
- Larghezza: 116,5 mm
Altezza: 116,5 mm
Profondità: 33,2 mm - Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano
- Type 3, 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano
- IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,155 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3237.7xx, LxA 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035