- Codice prodotto:
- SK 3238100
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Descrizione prodotto
- I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
- Modifica del prodotto
- La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
- Ventilatore
- Motore assiale, a poli separati
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
- A 50 Hz: 63 m³/h
A 60 Hz: 72 m³/h
- Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
- A 50 Hz: 52 m³/h
A 60 Hz: 63 m³/h
- Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,09 A
- Dimensioni
- Larghezza: 148,5 mm
Altezza: 148,5 mm
- Profondità di installazione
- 58,5 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 124 mm
Altezza foratura: 124 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 2 A
- Nota
- Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
- Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
- Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 68.200 h
A 60 Hz: 68.200 h
- Range temperatura di esercizio
- -15 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -30 °C...70 °C
- Livello di rumorosità
- A 50 Hz: 46 dB(A)
A 60 Hz: 49 dB(A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 0,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177651692
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 148,5 x 148,5 x 16 mm