Ventilatori-filtro TopTherm

Codice prodotto: SK 3239124

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Codice prodotto:
SK 3239124
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Modifica del prodotto
La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore
Assiale, motore CC
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
in CC: 110 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
in CC: 100 m³/h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
1 x 3239200: 74 m³/h
2 x 3239200: 84 m³/h
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel
in CC: 5,7 W
Corrente nominale max.
in CC: 0,24 A
Dimensioni
Larghezza: 204 mm
Altezza: 204 mm
Profondità di installazione
90 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 177 mm
Altezza foratura: 177 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota
Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Range temperatura di esercizio
-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
in CC: 46 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,62 kg
Peso lordo
1,02 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177651845
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore-filtro TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), LxAxP: 204 x 204 x 24 mm
Approvazioni
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi