Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
- Codice prodotto:
- SK 3243200
- Descrizione prodotto
- Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell’armadio un filtro di uscita.
- Materiale
- ABS
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Filtri di uscita
Feltro in poliuretano - Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm - Adatto per nr. d'ord.
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Dimensioni
- Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità: 25 mm - Grado di protezione NEMA
- Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
- IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
- IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,737 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro Di Uscita 323X323mm Ral7035