- Codice prodotto:
- SK 3286400
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Adatto per nr. d'ord.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Dimensioni
- Larghezza: 344 mm
Altezza: 268 mm
Profondità: 10 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: Condizionatori e scambiatori di calore aria/aria
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,075 kg
- Peso lordo
- 0,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
- SK Filtro X Sk3304/3305
Filtro per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria/aria e chiller
Codice prodotto: SK 3286400
In presenza di polveri si consiglia l'applicazione di elementi filtranti che andranno puliti/sostituiti regolarmente sulla base del livello di inquinamento presente. Inoltre il loro utilizzo semplifica la pulizia degli apparecchi.