Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.
- Codice prodotto:
- SZ 4127010
- Esecuzione
- senza cavo di alimentazione
- Nota
- Per l'installazione nel VX IT solo in combinazione con l'angolare di montaggio VX per interruttore di posizione della porta
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 6000 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 400 V AC
- Possibili installazioni
- per lampada a LED
- per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta
- per condizionatori e scambiatori di calore aria-acqua
- Allacciamento elettrico
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Tensione nominale di esercizio
- 400 V
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 40
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,068 kg
- Peso lordo
- 0,076 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
- SZ Interrut. Posiz. Porta
- Documentazione
- Istruzioni