Con cavo di allacciamento LED o cavo di collegamento LED.
- Codice prodotto:
- SZ 4315820
- Esecuzione
- Interruttore di posizione della porta con cavo di connessione LED
- Lunghezza
- 1.000 mm
- Nota
- Interruttore di posizione porta 4127010 con cavo di collegamento e LED inclusi, con terminali
- Adatto per nr. d'ord.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,125 kg
- Peso lordo
- 0,171 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- SZ Interr. Pos. Porta con Cavo da 1000mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Info sheet