Adattatore di alimentazione, tensione in ingresso 100 - 230 V AC, tensione in uscita 24 V DC, 1 A
- Codice prodotto:
- SZ 4315860
- Lunghezza cavo di connessione
- 1.800 mm
- Tensione in ingresso
- 100 - 230 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 300 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 6000 V AC
- Corrente in uscita (max.)
- 1 A
- Adatto per nr. d'ord.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Tensione in uscita
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Tensione nominale di esercizio
- 264 V
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,14 kg
- Peso lordo
- 0,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ Alimentatore 230 V Ac / 24 V DC