Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Codice prodotto: TS 4696000

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.

Codice prodotto:
TS 4696000
Descrizione prodotto
Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici
Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
540 mm
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza/profondità 600 mm
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AX
In porte con larghezza 600 mm, con chiusura a filo
In porte con larghezza 600 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta battente
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
Nelle porte con larghezza 600 mm, montaggio nella porta a battente, in combinazione con il listello forato della porta
Opzioni di installazioni PC
In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Possibili installazioni IW
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione TS
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AE
In armadi compatti con larghezza/altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione TP
Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'ltezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 600 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Larghezza/profondità: 600 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Confezione
20 pz.
Peso netto
5,22 kg
Peso lordo
5,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Sbarretta trasversale di montaggio, per VX, TS, VX SE, TP, per piano di montaggio esterno, per L/P: 600 mm L: 540 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi