Modulo ruote per VX, VX IT

Codice prodotto: VX 5301518

Codice prodotto:
VX 5301518
Parti incluse nella fornitura
1 modulo di trasporto con 2 ruote pivottanti
1 modulo di trasporto con 2 ruote di trasporto, fisse
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 756 mm
Altezza: 82,5 mm
Profondità: 79 mm
Indicazioni per il montaggio
Il fondo dell'armadio deve essere accessibile nei punti di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: VX: = 800 mm
Tipo di contenitore: VX IT
Capacità di carico
Carico massimo ammissibile: statico 15000 N
Carico massimo ammissibile: dinamico 10000 N
Nota
La capacità di carico massima ammissibile (dinamica) di 10000 N si riferisce al trasporto su terreno piano.
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,5 kg
Peso lordo
12,12 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descrizione prodotto
Modulo con ruote per VX IT, per L: 800 mm, per facilitare gli spostamenti nel luogo di utilizzo, installabile direttamente sull'armadio.
Documentazione
Further instructions
Istruzioni