Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore per profilati da 19” standard e per profilati da 19” dynamic nel VX IT.
- Codice prodotto:
- VX 5302034
- Descrizione prodotto
- Sistema di foratura laterale per il montaggio di accessori e per l’aerazione di componenti con fuoriuscita d’aria laterale.
- Vantaggi
- Semplice aggancio nel sistema di foratura dei profili di montaggio da 19" dopo aver regolato le necessarie distanze tra i piani da 19"
- Applicazioni tipiche
- Per il fissaggio tra i livelli di montaggio da 19" anteriori e posteriori
- Per il sostegno di componenti pesanti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 2000 N, carico statico
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
- Possibili installazioni
- Per profili portanti 19" standard: interasse 720/745 mm
- per profili portanti 19" dynamic: interasse 700/725 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,36 kg
- Peso lordo
- 2,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT Guide di supporto 2 HE 725mm
- Documentazione
- Istruzioni