Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 5302035
- Vantaggi
- Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell’armadio, senza l'ausilio di attrezzi
- Sono disponibili tutti e tre i fori del sistema di fissaggio secondo le norme EIA per l’avvitamento dei componenti di montaggio.
- In alternativa, nel TE 8000 è possibile il fissaggio diretto mediante viti al sistema di foratura da 482,6 mm (19")
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
- Per il sostegno di componenti pesanti
- Per l’adattamento a distanze variabili tra i piani da 19"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- per profilati portanti 19" standard
- per profili da 19" dynamic
- Capacità di carico
- 1500 N
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 25 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TE
TX CableNet - Distanza tra i piani
- 600 ‐ 825 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,86 kg
- Peso lordo
- 3,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Guida di scorrimento, 1 HE, regolabile in profondità, per profili VX IT standard e dynamic, per profili a L TS IT, per telaio di montaggio TE, per installazione sul piano di montaggio anteriore, capacità di carico 1500 N.
- Documentazione
- Istruzioni