- Codice prodotto:
- VX 5302036
- Descrizione prodotto
- Per la compartimentazione perimetrale del piano di montaggio da 19" ed una circolazione mirata del flusso d'aria fredda sui componenti interni.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Avvitabile alternativamente
- Adattabile all'altezza massima del contenitore di 47 HE con taglio a misura in lunghezza
- Applicazioni tipiche
- Il kit spazzole è stato progettato per la combinazione con due canaline passacavi verticali su entrambi i lati del piano di montaggio 19". Se il kit spazzole è abbinato ad una canalina passacavi, può essere utilizzato come alternativa al deflettore d'aria.
- La combinazione con deflettore aria e canalina portacavi è possibile anche come allestimento parziale
- Funzionamento
- Il kit spazzole è composto da listelli a spazzola verticali per la zona tra la canalina passacavi e la parete laterale, nonché da deflettori orizzontali con listelli a spazzola per compartimentare la zona tetto/fondo sul piano di montaggio 19"
- Materiale
- Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0
Spazzole: plastica secondo UL 94-HB
Deflettori aria: lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 listelli a spazzola, in verticale, su entrambi i lati
2 deflettori d'aria orizzontali, in alto e in basso
2 listelli a spazzola in orizzontale, in alto e in basso tra il primo piano di montaggio da 19" e la lamiera di fondo e del tetto
8 listelli a spazzola tra la canalina passacavi e la lamiera del tetto o del fondo
Materiale di fissaggio
- Lunghezza delle setole
- 48 mm
- Possibili installazioni
- profili portanti 19" standard nel VX IT
- profili portanti 19" dynamic nel VX IT
- Indicazioni per il montaggio
- Per poter utilizzare la canalina passacavi in combinazione con il kit spazzole come elemento di canalizzazone dell'aria, le aperture di ingresso cavi nella canalina devono essere chiuse o coperte da un pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,6 kg
- Peso lordo
- 4,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
-
VX IT spazzoleole ingresso cavi