Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" nella versione standard in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.
- Codice prodotto:
- VX 5303134
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Porta frontale: alluminio, 1,25 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profili portanti 19"
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 24 HE
- Unità di altezza
- 24 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 150 mm / 130 mm
- Mounting position of the 482.6 mm (19") level
- anteriori e posteriori
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 520 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- avvitato alla parte superiore e inferiore della traversa
- Esecuzione
- Standard
- Variante per tetto
- singola, chiusa
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
- Versione con porta frontale
- Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
- Esecuzione profili
- profili portanti 19" standard nel VX IT
- Variante fondo
- Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
- Esecuzione per piano/i da 19"
- anteriori e posteriori
- Esecuzione Posizione Profili
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Capacità di carico
- 8.000 N
- Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
- 8.000 N
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
- Codice IK
- IK08
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 78,9 kg
- Peso lordo
- 90,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177944855
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55
- Documentazione
- Istruzioni