Armadio di rete/server VX IT con porte aerate, con profili da 19" standard

Codice prodotto: VX 5313113

Armadio di rete/server VX IT aerato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Cavo di connessione per PSM/PDU

Moduli ad innesto PSM

Barre di alimentazione PSM

Modulo di misurazione per PSM con CAN-Bus per barre di alimentazione PSM

Protezione dalle sovratensioni per canalina modulare di alimentazione PSM

PSM Zero-U-Space

Cavo di connessione per barra PSM

Blocco dei cavi PSM per tutti i moduli con prese C13 secondo EN 60 320

Canalina di alimentazione in alluminio

Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Set di compensazione del potenziale per VX IT

Set di compensazione di potenziale Plus per VX IT

Codice prodotto:
VX 5313113
Esecuzione
aerato
Standard
con profilati portanti da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta frontale: alluminio, 1,25 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio (la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa l'85%), cerniere a 180°
Porta posteriore aerata con cornice in lamiera d'acciaio (superficie in lamiera traforata circa 85%)
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profili portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180°
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
47 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
87 mm / 193 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level
anteriori e posteriori
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
720 mm
Sistema di fissaggio 19"
con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio
Esecuzione
Standard
Variante per tetto
in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori
Versione con porta posteriore
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180°
Versione con porta frontale
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 180°
Esecuzione profili
profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo
aperto
Esecuzione per piano/i da 19"
anteriori e posteriori
Esecuzione Posizione Profili
piano da 19" anteriore e posteriore
Capacità di carico
15.000 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
12.000 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
71,6 kg
Peso lordo
84,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
208,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177945296
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 600 x 2200 x 1000 mm, 47 HE
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes