Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.
- Codice prodotto:
- VX 5328123
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Porta frontale: alluminio, 1,25 mm
Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profili portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180° - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 38 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 87 mm / 193 mm
- Mounting position of the 482.6 mm (19") level
- anteriori e posteriori
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 520 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio
- Esecuzione
- Standard
- Variante per tetto
- in più parti, con ingresso cavi nelle zone angolari, anteriori e posteriori
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, aerata, a due battenti verticali, cerniere a 180°
- Versione con porta frontale
- Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
- Esecuzione profili
- profili portanti 19" standard nel VX IT
- Variante fondo
- aperto
- Esecuzione per piano/i da 19"
- anteriori e posteriori
- Esecuzione Posizione Profili
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Capacità di carico
- 15.000 N
- Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
- 12.000 N
- Codice IK
- IK08
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 70 kg
- Peso lordo
- 79 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 194,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177945494
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 600 x 1800 x 800 mm, 38 HE
- Documentazione
- Istruzioni