Cornice di fondo per TS IT

Codice prodotto: DK 5501350

Per l'alloggiamento di lamiere di fondo modulare.

Codice prodotto:
DK 5501350
Descrizione prodotto
Per l’alloggiamento delle lamiere di fondo modulari.
Vantaggi
Montaggio senza l’ausilio di attrezzi o avvitamenti
Semplicità di ampliamento e possibilità di combinazione con dispositivo antiribaltamento.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
Profondità: 1.200 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,8 kg
Peso lordo
2,22 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS It Modulo Di Fondo P 1200 Ral7035
Documentazione
Istruzioni