- Codice prodotto:
- DK 5502245
- Descrizione prodotto
- Per raccogliere i cavi di smistamento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 85 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 1,033 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
TS IT pannello con passacavi 1HE RAL 9005