Dotata di apertura con listello a spazzola per una gestione ordinata dei cavi.
- Codice prodotto:
- DK 5502265
- Descrizione prodotto
- Per un comodo e semplice passaggio dei cavi tra due aree separate da un livello di montaggio in pollici, ad es. tra la zona anteriore e posteriore del livello di montaggio da 19".
- Applicazioni tipiche
- Per la chiusura e il passaggio simultaneo dei cavi in aree di montaggio con struttura standard 1 HE, 482,6 mm (19")
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:390 mm
Altezza:40 mm - Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 2 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 0,703 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- Ka Beldurchführungs-Panel 2He Ral9005