Per una aerazione forzata. Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive. Tecnica di chiusura semplice e regolazione del regime di giri a basso consumo.
- Codice prodotto:
- SK 5503010
- Esecuzione
- Senza lamiera del tetto
- Descrizione prodotto
- Per una aerazione forzata: Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive.
- Vantaggi
- Semplice tecnica di connessione con presa C13
- Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata
- Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
2 ventilatori
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento - Portata d'aria (nel punto di funzionamento)
- 280 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,39 A
A 60 Hz: 0,36 A - Dimensioni
- Larghezza: 550 mm
Altezza: 42 mm
Profondità: 220 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Numero di giri
- 100 %
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 10 A
- Possibili installazioni
- Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Nel TX CableNet con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Nota
- Riduzione della portata a 280 m³/h con contropressione di 25 Pa
- Livello di rumore (nel punto di funzionamento)
- 46 dB(A)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TX CableNet - Range temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita
- 21,5 W
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,45 kg
- Peso lordo
- 2,653 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177966253
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
- Documentazione
- Further instructions
- Istruzioni