Armadio SE 8

Codice prodotto: SE 5840500

Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Golfari di sollevamento per VX, TS, VX SE

Chassis TS 23 x 73 mm

Lamiere ingresso cavi Da installare negli armadi TS, SE e PC

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Chassis di montaggio TS 18 x 38 mm

Arresto porta aperta per vie di fuga

Codice prodotto:
SE 5840500
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Parete posteriore monopezzo
Dimensioni
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
899 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Codice IK
IK10
Numero di porte
2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
144,2 kg
Peso lordo
146 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177666481
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
SE Armadio 1000X1800X400 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi