Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.
- Codice prodotto:
- SE 5841500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm - Superficie
- Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Parete posteriore asportabile
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Parete posteriore monopezzo - Dimensioni
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 400 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Codice IK
- IK10
- Numero di porte
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 168,5 kg
- Peso lordo
- 173,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177666498
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- SE Armadio 1200X1800X400 mm Ral 7035