Armadio SE 8 Acciaio inox

Codice prodotto: SE 5855500

Larghezza armadi da 600 a 1200 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato

Codice prodotto:
SE 5855500
Descrizione prodotto
L'armadio monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l’allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Contenitore, porta e parete posteriore: lucidatura lineare, grana 400
Lamiera di fondo: non verniciata
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Lamiere di fondo
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
1.099 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Codice IK
IK10
Numero di porte
2
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
Materiale di base
Acciaio inox
Confezione
1 pz.
Peso netto
195,8 kg
Peso lordo
200,8 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
SE Armadio Inox.1200X2000X500
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi