Da fissare in mezzo a tutti i piani da 482,6 mm (19"), per fascette serracavi.
- Codice prodotto:
- DK 7016110
- Esecuzione
- Guida di fissaggio cavi
- Descrizione prodotto
- DInstallabile tra tutti i montanti da 482,6 mm (19"), accoglie fascette serracavi e reggicavi a morsetto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 1,152 kg
- Peso lordo
- 1,328 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Supporto Xfiss.Arr.Cavi 482