La fascetta con velcro consente di sciogliere senza alcun problema i fasci di cavi e di aggiungere o rimuovere i singoli cavi, ideale per cavi di trasmissione dati (fibre ottiche/rame).
- Codice prodotto:
- DK 7072240
- Descrizione prodotto
- Consente di sciogliere senza alcun problema i fasci di cavi e di aggiungere o rimuovere i singoli cavi. Adatta per cavi di trasmissione dati poco resistenti (fibre ottiche/rame) impedendone la compressione della guaina. La fascetta può essere avvitata anche agli elementi meccanici, profili, chassis, con fori tondi o fissata con giunti di accoppiamento rapido.
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- Giunti ad accoppiamento rapido
- Dimensioni
- Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 300 mm - Diametro cavi max
- 90 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,04 kg
- Peso lordo
- 0,054 kg
- Codice tariffa doganale
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK fascette di chiusura L=300 - 10PZ
- Documentazione
- Info sheet