Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Codice prodotto: DK 7150535

Dotata di apertura con listello a spazzola per una gestione ordinata dei cavi.

Codice prodotto:
DK 7150535
Descrizione prodotto
Per un comodo e semplice passaggio dei cavi tra due aree separate da un livello di montaggio in pollici, ad es. tra la zona anteriore e posteriore del livello di montaggio da 19".
Applicazioni tipiche
Per la chiusura e il passaggio simultaneo dei cavi in aree di montaggio con struttura standard 1 HE, 482,6 mm (19")
Materiale
Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Feritoia di montaggio
Larghezza:390 mm
Altezza:40 mm
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
2 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,637 kg
Peso lordo
0,7 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Pannello C/Ferit.X Pass.Cavi