Serve a chiudere le zone libere nel piano di montaggio da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- DK 7151305
- Descrizione prodotto
- Il pannello serve a chiudere le zone libere sui profili da 19". Grazie al sistema di fissaggio rapido senza attrezzi, il pannello è facilmente integrabile, e in caso di necessità è altrettanto facilmente rimovibile. Grazie all'inserimento del pannello, è possibile assicurare una conduzione dell'aria mirata in tutti gli armadi allestiti parzialmente.
- Dati tecnici
- Unità di altezza: 3 U (3 x 1 U)
- Materiale
- Plastica
Resistenza al fuoco secondo UL 94-HB, senza alogeni - Superficie
- Opaco
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Pannello cieco 3 HE con sistema di fissaggio rapido integrato
- Build-up height
- 3 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,011 kg
- Peso lordo
- 1,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- DK Toolless Blanking Panel 3 U (3X 1 U)