Cavi di collegamento/prolunghe per alimentatori in diversi formati per i vari paesi.
- Codice prodotto:
- DK 7200210
- Esecuzione
- Cavo di connessione
- Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento e prolunga con diversi tipi di connettori maschio/femmina (Schuko/C13/C14/C19/C20). Cavo tripolare in PVC.
- Applicazioni tipiche
- Alimentatore di rete CMC III
- Power Unit del sistema CMC III
- Sezione
- 1 mm²
- Lunghezza cavo di connessione
- 1,8 m
- Connettore (tipo)
- D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Tensione nominale
- 230 V
- Prese di alimentazione
- Connettore femmina C13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,21 kg
- Peso lordo
- 0,213 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrizione prodotto
- DK Cavo Allacciamento 230V