La struttura in due sezioni consente di intervenire successivamente sul cablaggio grazie alla facile estraibilità della parte anteriore della lamiera.
- Codice prodotto:
- TS 7826805
- Descrizione prodotto
- Può sostituire il tetto fornito di serie. E’ munita di flangia scorrevole nella parte inferiore. Una guarnizione in gomma flessibile è applicata sulla parte mobile e sulla parte fissa dove vengono fissati i cavi. La particolare struttura simmetrica del telaio consente di organizzare un ingresso cavi anche lateralmente facendo ruotare la lamiera del tetto. L'esecuzione in due parti rende agevole l'installazione dei cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,11 kg
- Peso lordo
- 11,695 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177345386
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- DK lamiera tetto con ingresso cavi 800X1000
- Documentazione
- Info sheet