Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Codice prodotto: TX 7888102

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.

Cavo di connessione per PSM/PDU

Canalina di alimentazione in alluminio

Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Set di compensazione del potenziale per VX IT

Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Dadi a gabbia

Maniglia Comfort AX

Inserto cilindrico per maniglie

Inserto di chiusura

Kit spazzole per TX CableNet

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Viti di fissaggio

Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo

Lamiere di fondo modulari per il passaggio dei cavi per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Pannello passacavi con traversini portacavi per gestione del cablaggio orizzontale

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Pannello passacavi con coperchio frontale

Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Portacavi, fissaggio 19"

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Kit di trasporto per TS IT, TX CableNet

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Angolare di montaggio per interruttore di posizione porta negli armadi VX, VX IT, TX CableNet

Portacavi per impieghi universali

Kit di unione esterno per TS/TS

Guidacavi per TX CableNet

Fascette serracavi

Velcro per fissaggio cavi

Fondo per cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE 8000

Staffe guidacavi

Listelli adesivi graduati, 482,6 mm (19")

Distanziale per tetto

Codice prodotto:
TX 7888102
Esecuzione
1ª generazione
aerato
senza pareti laterali
Vantaggi
Nuovo concetto di tetto: pieno utilizzo della profondità per il cablaggio e possibile integrazione di un modulo ventilazione
Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
Installazione di componenti di rete attivi e passivi possibile grazie alle porte ventilate
Battuta della porta reversibile
Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Tetto, saldato, con inserimento cavi nella parte laterale, con apertura/copertura per moduli di ventilazione
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Porta anteriore in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, aerata, monoblocco, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E
Pallet IPPC
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
645 mm
Esecuzione
senza pareti laterali
Design doors
aerato
Capacità di carico
5000 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
78 kg
Peso lordo
88 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Visio Shapes