Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Codice prodotto: TX 7888618

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.

Cavo di connessione per PSM/PDU

Canalina di alimentazione in alluminio

Canalina di alimentazione per connettori IEC 320

Set di compensazione del potenziale per VX IT

Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Guide Kombi per 482,6 mm (19")

Dadi a gabbia

Viti di fissaggio

Maniglia Comfort AX

Inserto cilindrico per maniglie

Inserto di chiusura

Kit spazzole per TX CableNet

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo

Pannello passacavi con traversini portacavi per gestione del cablaggio orizzontale

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Pannello passacavi con coperchio frontale

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Ruote per il trasporto per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

Kit di trasporto per TS IT, TX CableNet

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Angolare di montaggio per interruttore di posizione porta negli armadi VX, VX IT, TX CableNet

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Canalina passacavi, orizzontale 482,6 mm (19")

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Guidacavi per TX CableNet

Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Portacavi, fissaggio 19"

Fascette serracavi

Velcro per fissaggio cavi

Staffe guidacavi

Listelli adesivi graduati, 482,6 mm (19")

Chassis TS 17 x 73 mm

Distanziale per tetto

Fissaggio ottimale delle flange per VX per flangia con listello a spazzola, flangia con fori di aerazione

Kit di unione esterno per TS/TS

Codice prodotto:
TX 7888618
Esecuzione
2ª generazione
con porta trasparente
con pareti laterali
Con tetto
Vantaggi
Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione
Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
Profili portanti 19", regolabili in profondità
Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro
Pareti laterali
Lamiera del tetto avvitata con ingresso cavi posteriore nascosto in direzione trasversale e feritoia centrale coperta per l'integrazione semplificata di un modulo di ventilazione.
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm
Unità di altezza
24 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
445 mm
Esecuzione
con pareti laterali
Versione con porta posteriore
Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
Versione con porta frontale
Porta trasparente, monoblocco
con lastra in vetro di sicurezza 3 mm
Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
Capacità di carico
5000 N
Capacità di carico (statico)
500 kg
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Nota
Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
68 kg
Peso lordo
78 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177994720
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TX CableNet , con porta trasparente, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", LxAxP: 600x1200x800 mm, RAL 7035
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Further instructions
Istruzioni